??
CAD model selection
K0268.111003
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0268 - Crank handles with safety grip
Bill of material
K0268.111003
BESTKIPP
Order No.
K0268.111003
AUSF
version
Locating hole with slot
AUSF1
version 1
ohne Querbohrung
POS
Position
GR
size
1
A
Length
80 mm
D
width
24 mm
D2
diameter
10 H7 mm
D7
width
- mm
H
Length
84.2 mm
H1
Length
47.5 mm
H2
height
28.5 mm
H3
height
13.0 mm
H4
Length
0.0 mm
L
Length
104 mm
L2
Length
12.7 mm
B3
hub slot width P9
3 mm
T
hub slot depth
11.4 mm
SW
Square socket
0 mm
GEW
Approx. weight
0.0947 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245101320
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions